-
I lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 3046461 |
---|---|
Obejktbeteckning | KHN-Rp2-2233-AE.24-240V-NC |
Design | KHN |
Nominsell storlek DN | 50 |
Anslutningstyp | Hongänga |
Anslutning-/flänsbeteckning | Rp |
Standard | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
Kåpmaterial, kulventil | Mässing |
Materialkod | Mässing-mässing-PTFE-PTFE |
Ytskydd | Förnicklad |
Spakdesign | Utan |
Nyckelstorlek | Inga detaljer |
Nominellt tryck | 25 |
Nominellt tryck | 2.5 |
Nominellt tryck | 360 |
Aktivering | Eldrivning |
Godkännande/testcertifikat | Inget godkännande |
Fästhål | Utan fästhål |
Lås | Utan lås |
Omkopplingslägesövervakning | Utan omkopplingslägesöverv. |
Kombination | Ingen BV-kombination |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Operating manual KH
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(1.69 MB)
Operating manual KH
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktbroschyr
SV
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktbroschyr
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktbroschyr
SV
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktbroschyr
EN
(0.26 MB)