-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Artikelnummer | 3047040 |
---|---|
Design | Patron |
Tätningsmaterial | NBR |
Typ av installation | UNF |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | RV12A-01-C-N-12 |
Nom. storlek | 12 |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 120 |
Öppningstryck [bar] | 0,8 |
Produktserie | RV12A |
Qmax-ventiler [l/min] | 120 |
Kavitet | FC12-2 |
Justeringstyp | Icke tillgänglig |
Funktion | Backventil |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RV12A-01 Check Valve
Produktbroschyr
SV
(0 MB)
RV12A-01 Check Valve
Produktbroschyr
EN
(0 MB)