-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Artikelnummer | 3094196 |
---|---|
Design | Patron |
Tätningsmaterial | FKM |
Typ av installation | Metrisk |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | DV5E-04X |
Nom. storlek | 6 |
Funktion | Strypventil |
Funktion | Tallriksventil |
Flödeshastighetsområde [l/min] | 0 - 30 |
Produktserie | DV5E |
Q produktserie [l/min] | 0 - 30 |
Qmax-ventiler [l/min] | 30 |
Kavitet | 06020 |
Justeringstyp | Manuell |
Modell | Galvaniserad yta!!!!!!!!!! |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DV5E Needle Valve
Produktbroschyr
SV
(0.27 MB)
DV5E Needle Valve
Produktbroschyr
EN
(0.27 MB)