-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Filtermaterial | P=papper |
Filtreringsgrad | 3 |
Anslutningstyp | DIN fläns |
Anslutningsstorlek | Specialstorlek |
Igensättningsindikator | W=inget indikatorhål |
Bypass | KB=ingen bypass |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Övergång | 0=inget byte |
Standard | 0=ingen |
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
ELF Andningsfilter med pafyllningssil
Reservdelslista
SV
(1.35 MB)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Reservdelslista
EN
(0.87 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktbroschyr
SV
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktbroschyr
EN
(3.17 MB)