-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Godkännande/testcertifikat | Inget godkännande |
---|---|
Modell, FSA / FSK | FSK |
Nom. storlek FSA/FSK | 127 |
Material, o-ring/tätningsbricka | FPM |
Packning/o-ring | 0 |
Stickkontaktdesign FSK | Z4 (3+E) |
Omkopplingsfunktion FSK | Växelkontakt (ändring) |
Rörgeometri | Oval |
Rörmaterial | PA |
Material, ram, FSK | Aluminium |
Extra funktion (+ banjobult) | Utan |
Fästskruv FSK | M12 |
Kontrastruta | Utan |
Monteringsmutter | Med (fästmutter) |
Ytskydd | Stål, zinkpläterad (skr. + mutter) |
Nominellt tryck [bar] | 0.5 |
Nominellt tryck [MPa] | 0.05 |
Anslutningsdesign FSK | Kvadratisk (Z4) |
Material, anslutning, FSK | PA |
Brytpunkter | 1SP |
Övriga funktioner | Ingen |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3112298 FSK 127 24W 12Z4 EN
Produktinformation
SV
(0.14 MB)
3112298 FSK 127 24W 12Z4 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
Operating manual FSK
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(0.29 MB)
Operating manual FSK
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(0.29 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbroschyr
SV
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbroschyr
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Produktbroschyr
SV
(0.61 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Produktbroschyr
EN
(0.61 MB)