RFM ON 165 B D 10 F 1.0

Art.nr
316466
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
pmax [bar] 10
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
Filtreringsgrad 10
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Anslutningsstorlek 1 tum
Igensättningsindikator F=tryckventil (abs. tryck)
Bypass 3 bar
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång 0=inget byte
Standard 0=ingen
Andra funktioner 0=inga andra funktioner

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservdelslista SV

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservdelslista EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservdelslista SV

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservdelslista EN

(1.3 MB)