-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Gammal modellkod | HRRLE 2 S 2X16 PP 107/2 ST M10 |
---|---|
Applicering, klämma | Montering av kabel och slang |
Temperaturbeständighet, klämma | -30 till +90 °C. |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3168260 HRRLE 2 A 2X16 PP 1072 ST M10 BL EN
Produktinformation
SV
(0.14 MB)
3168260 HRRLE 2 A 2X16 PP 1072 ST M10 BL EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)