DF BH/HC 110 Q E 10 D 1.0 /-L24

Art.nr
319571
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
pmax [bar] 315
Filtermaterial BH/HC=Betamicron högt tryck
Filtreringsgrad 10
Anslutningstyp Särskild port
Anslutningsstorlek Specialstorlek
Igensättningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass KB=ingen bypass
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Övergång 0=inget byte
Standard 0=ingen
Andra funktioner L24=lampa spänning 24V

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Reservdelslista SV

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Reservdelslista EN

(0.71 MB)