-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Godkännande/testcertifikat | Inget godkännande |
---|---|
Omkopplingstemperatur | 80 |
Omkopplingsfunktion | Öppningskontakt (NC) |
Modell, TS | TS |
Monteringsmutter | Utan (fästmutter) |
Nominellt tryck [bar] | 0.5 |
Nominellt tryck [MPa] | 0.05 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3243251 TS 80X12 EN
Produktinformation
SV
(0.22 MB)
3243251 TS 80X12 EN
Produktinformation
EN
(0.22 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbroschyr
SV
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbroschyr
EN
(1.13 MB)