-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Godkännande/testcertifikat | Inget godkännande |
---|---|
Modell, FSA / FSK | FSK |
Nom. storlek FSA/FSK | 127 |
Material, o-ring/tätningsbricka | FPM |
Packning/o-ring | 0 |
Stickkontaktdesign FSK | M12x1 – 4P (4 polig) |
Omkopplingsfunktion FSK | Växelkontakt (ändring) |
Rörgeometri | Oval |
Rörmaterial | PA |
Material, ram, FSK | Aluminium |
Extra funktion (+ banjobult) | Utan |
Fästskruv FSK | M12 |
Kontrastruta | Utan |
Monteringsmutter | Med (fästmutter) |
Ytskydd | Stål, zinkpläterad (skr. + mutter) |
Nominellt tryck [bar] | 0.5 |
Nominellt tryck [MPa] | 0.05 |
Anslutningsdesign FSK | Kvadratisk (SES) |
Material, anslutning, FSK | PA |
Brytpunkter | 1SP |
Övriga funktioner | Ingen |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Operating manual FSK
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(0.29 MB)
Operating manual FSK
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(0.29 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbroschyr
SV
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbroschyr
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Produktbroschyr
SV
(0.61 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Produktbroschyr
EN
(0.61 MB)