-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 3264081 |
---|---|
Design | Patron |
Tätningsmaterial | FKM |
Typ av installation | Metrisk |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | DWM12121ZD-21-C-V-14-230V200 |
Nom. storlek | 12 |
Tryckinställningsområde [bar] | 0-230 |
Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spolventil |
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] | 0 - 350 |
Produktserie | DWM12121ZD |
Qmax-ventiler [l/min] | 120 |
Kavitet | 12121 |
Justeringstyp | Verktyg |
Standard | Tryckvåg |
Tryckinställning [bar] | 200 |
Styrtryckdifferens [bar] | 14 |
Version | Odämpad, inget avlastningshål |
Extra funktion | Med integrerad DB funktion |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3264081 DWM12121ZD 21 C V 14 230V200 EN
Produktinformation
SV
(0.21 MB)
3264081 DWM12121ZD 21 C V 14 230V200 EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Produktbroschyr
SV
(0 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Produktbroschyr
EN
(0 MB)