-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 3352489 |
---|---|
Design | Patron |
Tätningsmaterial | NBR |
Typ av installation | UNF |
Kontrolltyp | Pilotstyrd |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | DR08P-01-C-N-090K064 |
Nom. storlek | 8 |
Tryckinställningsområde [bar] | 6 - 62 |
Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spolventil |
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] | 6 - 345 |
Produktserie | DR08P |
Qmax-ventiler [l/min] | 60 |
Kavitet | FC08-3 |
Justeringstyp | Verktyg med täckmutter |
Standard | Tryckregleringsventil |
Tryckinställning [bar] | 44 |
Version | Ingen |
Extra funktion | Ingen |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3352489 DR08P 01 C N 090K064 EN
Produktinformation
SV
(0.21 MB)
3352489 DR08P 01 C N 090K064 EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr
SV
(0 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr
EN
(0 MB)