CX07 -3/2-F/C-2/15/100/038/PV-24V-M12-DR

Art.nr
3421082
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
Godkännande/testcertifikat Inget godkännande
CX-serien 3/2-vägs
Omkopplingsfunktion CX NC
Nominellt tryck – CX 0–100 bar
Nominell storlek DN CX 15
Anslutningsstorlek CX G 3/8
Höljets material CX Mässing
Förslutning, statisk FPM
Tätning, dynamisk PTFE
Ventilsätestätning PTFE
Modellkod CX CX07 (3/2 - F)
Fästelement CX Utan fästelement
Omkopplingslägesövervakning CX Utan omkopplingslägesind.
Manuell reglering CX Utan manuell förbikoppling

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(0.8 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Produktbroschyr SV

(0.98 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Produktbroschyr EN

(0.98 MB)