-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 3437185 |
---|---|
Design | Patron |
Tätningsmaterial | NBR |
Typ av installation | Metrisk |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | DWM12130R-21-C-N-05 |
Nom. storlek | 12 |
Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spolventil |
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] | 5 - 15 |
Produktserie | DWM12130R |
Qmax-ventiler [l/min] | 150 |
Kavitet | 12130 |
Justeringstyp | Icke justerbar |
Standard | Tryckvåg |
Styrtryckdifferens [bar] | 5 |
Version | Odämpad, inget avlastningshål |
Extra funktion | Ingen |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3437185 DWM12130R 21 C N 05 EN
Produktinformation
SV
(0.2 MB)
3437185 DWM12130R 21 C N 05 EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Produktbroschyr
SV
(0 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Produktbroschyr
EN
(0 MB)