-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 3493362 |
---|---|
Design | Blockmonterad |
Tätningsmaterial | NBR |
Typ av installation | Övrig |
Pmax [bar] | 250 |
Obejktbeteckning | VP-2SR6 D10SR S01/N |
Nom. storlek | 6 |
Funktion | Flödesstyrventil |
Funktion | Spolventil |
Flödeshastighetsområde [l/min] | 0 - 10 |
Produktserie | VP-2SR6 |
Q produktserie [l/min] | 0 - 30 |
Qmax-ventiler [l/min] | 30 |
Kavitet | ISO 6263-03-03-*-97 |
Justeringstyp | Manuell |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3493362 VP 2SR6 D10SR S01N EN
Produktinformation
SV
(0.2 MB)
3493362 VP 2SR6 D10SR S01N EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
SV
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
EN
(0.12 MB)