-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 3493773 |
---|---|
Design | Sandwichplattor |
Tätningsmaterial | NBR |
Typ av installation | Övrig |
Pmax [bar] | 250 |
Obejktbeteckning | ZW-2SR06-01- AB -10- N |
Nom. storlek | 6 |
Funktion | Flödesstyrventil |
Funktion | Spolventil |
Flödeshastighetsområde [l/min] | 0 - 10 |
Produktserie | ZW-2SR06 |
Q produktserie [l/min] | 0 - 30 |
Qmax-ventiler [l/min] | 30 |
Kavitet | ISO 4401-03-02-0-05 |
Justeringstyp | Manuell |
Positionsventil | Tryck vid A och B |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3493773 ZW 2SR06 01 AB 10 N EN
Produktinformation
SV
(0.24 MB)
3493773 ZW 2SR06 01 AB 10 N EN
Produktinformation
EN
(0.24 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
SV
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
EN
(0.12 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbroschyr
SV
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbroschyr
EN
(3.78 MB)