-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Godkännande/testcertifikat | Inget godkännande |
---|---|
CX-serien | 2/2-vägs |
Nominellt tryck – CX | 5–64 bar |
Nominell storlek DN CX | 15 |
Anslutningsstorlek CX | G 1 |
Höljets material CX | Rostfritt stål V2A / 1.4305 |
Kv-värde, CX, direktverkande. [m³/h] | 8.3 |
Förslutning, statisk | FPM |
Modellkod CX | CX DBV |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3547546 CX DBV 15 064 G1 F P 24V EK EN
Produktinformation
SV
(0.14 MB)
3547546 CX DBV 15 064 G1 F P 24V EK EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktbroschyr
SV
(2.69 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktbroschyr
EN
(2.69 MB)