-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Förfilter | OLF-5/4 Toploader |
---|---|
Storlek | 1 IX element, ~2.2l/min |
Typ | Mobil |
Typ av pump | Kugghjulspump med motor |
Spänning | 400V-50Hz-3Ph |
Igensättningsindikator | VM 2 BM.1 |
Mätutrustning | Utan |
Kompletterande uppgifter | Tryckslang 5m med lans |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3570953 IXU 1 M G A 1 BM Z S5D5 PKZ EN
Produktinformation
SV
(0.14 MB)
3570953 IXU 1 M G A 1 BM Z S5D5 PKZ EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbroschyr
SV
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbroschyr
EN
(2.9 MB)