-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 3716992 |
---|---|
Design | Patron |
Tätningsmaterial | NBR |
Typ av installation | Metrisk |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | DWM12121ZD-21-C-N-06-230V175 |
Nom. storlek | 12 |
Tryckinställningsområde [bar] | 0-230 |
Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spolventil |
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] | 0 - 350 |
Produktserie | DWM12121ZD |
Qmax-ventiler [l/min] | 120 |
Kavitet | 12121 |
Justeringstyp | Verktyg |
Standard | Tryckvåg |
Tryckinställning [bar] | 175 |
Styrtryckdifferens [bar] | 6 |
Version | Odämpad, inget avlastningshål |
Extra funktion | Med integrerad DB funktion |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3716992 DWM12121ZD 21 C N 06 230V175 EN
Produktinformation
SV
(0.21 MB)
3716992 DWM12121ZD 21 C N 06 230V175 EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Produktbroschyr
SV
(0 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Produktbroschyr
EN
(0 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Branschbroschyr
SV
(0 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Branschbroschyr
EN
(0 MB)