-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Förfilter | OLF-5/4 Toploader |
---|---|
Storlek | 4 IX elements, ~8.9l/min |
Typ | Mobil |
Typ av pump | Kugghjulspump med motor |
Spänning | 440V-60Hz-3Ph |
Igensättningsindikator | VM 2 C.0 |
Mätutrustning | Utan |
Kompletterande uppgifter | Tryckslang 5m med lans |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3894140 IXU 4 M G H 1 C Z S5D5 PKZ EN
Produktinformation
SV
(0.14 MB)
3894140 IXU 4 M G H 1 C Z S5D5 PKZ EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbroschyr
SV
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbroschyr
EN
(2.9 MB)