-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Godkännande/testcertifikat | Inget godkännande |
---|---|
Modell, FSA / FSK | FSKV |
Nom. storlek FSA/FSK | 254 |
Material, o-ring/tätningsbricka | NBR |
Packning/o-ring | 0 |
Stickkontaktdesign FSK | M8x1 – (3 polig) |
Omkopplingsfunktion FSK | Växelkontakt (ändring) |
Rörgeometri | Rund |
Rörmaterial | Glas |
Material, ram, FSK | Rostfritt stål |
Extra funktion (+ banjobult) | Utan |
Fästskruv FSK | M12 |
Kontrastruta | HYDAC |
Monteringsmutter | Med (fästmutter) |
Ytskydd | Stål, zinkpläterad (skr. + mutter) |
Nominellt tryck [bar] | 0.5 |
Nominellt tryck [MPa] | 0.05 |
Anslutningsdesign FSK | Sida (M8x1 – 3P) |
Material, anslutning, FSK | Aluminium |
Brytpunkter | 1SP |
Övriga funktioner | Ingen |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
3922623 FSKV 254 10W 12 1SP oe19 EN
Produktinformation
SV
(0.14 MB)
3922623 FSKV 254 10W 12 1SP oe19 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(0.85 MB)
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(0.85 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbroschyr
SV
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbroschyr
EN
(1.13 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Produktbroschyr
SV
(0.67 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Produktbroschyr
EN
(0.67 MB)