-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Föredragna modeller | Nej |
---|---|
Serie | FPU-2 |
Modell | Standardutförande |
G-adapter | Ingen G-adapter |
Skyddsfodral | Skyddsfodral |
Typ av skyddsfodral | Aluminium, HYDAC |
FPU tillbehör | Inga tillbehör |
Max. visningstryckmätare 1 | 1000 |
Antal tryckmätare | 1 |
Typ av tryckmätare 1 | Analog |
Tryckmätarenhet 1 | bar-psi |
Min. visningstryckmätare 1 | 0 |
Antal tryckminskare (PRs) | 0.0 |
Antal påfyllningsslangar | 1 |
Slangtyp | Slang för höga tryck |
Mätarindikationsområde | 0 - 1000 bar (- 14500 psi högtrycksversion) |
Slanglängd | 6 - 0 |