-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Vätska | För standardmineraloljor |
---|---|
ISO kodformat | ISO4406:1999 SAE AS 4059(D |
Kapsling CS | CS1000, med bildskärm |
Hydraulisk version | Pump, ingångstryckstabil |
Matningsspänning, motorpumpaggregat | 230/400-50-3 265/460-60-3 |
Kompletterande uppgifter | Med AquaSensor AS1000 |
Elektrisk utgång | Analog utgång (4–20mA) |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
4105188 CSM1320 2 1 WNX60O60 AS V EN
Produktinformation
SV
(0.2 MB)
4105188 CSM1320 2 1 WNX60O60 AS V EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)
Professional fluid monitoring
Produktbroschyr
SV
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Produktbroschyr
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbroschyr
SV
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbroschyr
EN
(0.8 MB)