-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 4107498 |
---|---|
Obejktbeteckning | KHMFF-125-PN016-91034-16X-SO760 |
Design | KHMFF |
Nominsell storlek DN | 125 |
Anslutningstyp | Flänsanslutning |
Anslutning-/flänsbeteckning | DIN fläns |
Kåpmaterial, kulventil | Gjutjärn |
Ytskydd | Fosfatpläterad |
Spakdesign | Vevspak |
Nominellt tryck | 16 |
Nominellt tryck | 1.6 |
Nominellt tryck | 230 |
Aktivering | Handspak |
Godkännande/testcertifikat | Inget godlännande |
Fästhål | Utan fästhål |
Lås | Med lås |
Omkopplingslägesövervakning | Utan omkopplingslägesöverv. |
Kombination | Ingen BV kombination |