-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Artikelnummer | 4188663 |
---|---|
Design | Blockmonterad |
Tätningsmaterial | FKM |
Typ av installation | Övrig |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | 4WE 6 G A01-12DG/V |
Nom. storlek | 6 |
Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spolventil |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 50 |
Spole | 12 V DC |
Tryckområde P [bar] | 0 - 350 |
Anslutningstyp | Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1 |
Produktserie | 4WE 6 G |
Qmax-ventiler [l/min] | 50 |
Kavitet | ISO 4401-03-02-0-05 |
Spoldesign | 50-2345 |
Ventilserie | 4WE 6 G |
Aktivering | Magnetisk |
Funktion | 4/3 riktningsventil |
Manuell förbikoppling | Ja |
Modell | Standard |
Typ, manuell förbikoppling | Dold manuell förbikoppling |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktbroschyr
SV
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktbroschyr
EN
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktinformation
SV
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktinformation
EN
(1.75 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Produktbroschyr
SV
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Produktbroschyr
EN
(1.23 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr
SV
(0 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr
EN
(0 MB)