-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Kompletterande uppgifter | Utan |
---|---|
Tätning | FPM |
Filter | Skyddsfilter(25µm-FMM-P) |
Version CS | ISO/SAE/NAS, med bildskärm |
Analogt gränssnitt | 0 to 10V |
Extra sensor | utan (AS1000 monteringsyta) |
Modulversion | FMM-P-M |
Tryckackumulator | 0 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
4249101 FMM P M 0 CS1320 B ZAS 0 1 0 000 EN
Produktinformation
SV
(0.23 MB)
4249101 FMM P M 0 CS1320 B ZAS 0 1 0 000 EN
Produktinformation
EN
(0.23 MB)
Professional fluid monitoring
Produktbroschyr
SV
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Produktbroschyr
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbroschyr
SV
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbroschyr
EN
(0.8 MB)