CX06M-2/2-F/C-2/15/064/100/PV24VM12-5XL

Art.nr
4249744
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
Godkännande/testcertifikat Inget godkännande
CX-serien 2/2-vägs moduler
Omkopplingsfunktion CX NC
Nominellt tryck – CX 0–64 bar
Nominell storlek DN CX 15
Anslutningsstorlek CX G 1
Höljets material CX Mässing
Förslutning, statisk FPM
Tätning, dynamisk FPM
Ventilsätestätning PTFE
Modellkod CX CX06M (2/2 - F)
Omkopplingslägesövervakning CX Utan omkopplingslägesind.
Manuell reglering CX Utan manuell förbikoppling

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(0.8 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbroschyr SV

(0.53 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbroschyr EN

(0.53 MB)