-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 4293055 |
---|---|
Design | Blockmonterad |
Tätningsmaterial | FKM |
Typ av installation | Övrig |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 320 |
Obejktbeteckning | 4WE 6 J A08-24DO/V |
Nom. storlek | 6 |
Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spolventil |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 60 |
Spole | 24 V DC |
Tryckområde P [bar] | 0 - 320 |
Anslutningstyp | Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1 |
Produktserie | 4WE 6 J 08 |
Qmax-ventiler [l/min] | 60 |
Kavitet | ISO 4401-03-02-0-05 |
Spoldesign | 50-2345 |
Ventilserie | 4WE 6 J 08 |
Aktivering | Magnetisk |
Funktion | 4/3 riktningsventil |
Manuell förbikoppling | Ja |
Modell | 8 watt |
Typ, manuell förbikoppling | Dold manuell förbikoppling |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Produktbroschyr
SV
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Produktbroschyr
EN
(1.23 MB)