-
I lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 4303308 |
---|---|
Design | PA |
Tätningsmaterial | FKM |
Typ av installation | S |
Kontrolltyp | 1 |
Pmax [bar] | 320 |
Obejktbeteckning | 4WE 6 D-OF A08-24DO/V |
Nom. storlek | 6 |
Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | B |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0.0 - 80.0 |
Tryckområde P [bar] | 0 - 320 |
Anslutningstyp | G |
Produktserie | 4WE 6 D |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media