-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Artikelnummer | 4303312 |
---|---|
Design | Blockmonterad |
Tätningsmaterial | NBR |
Typ av installation | Övrig |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 320 |
Obejktbeteckning | 4WE 6 E A08-24DO/N |
Nom. storlek | 6 |
Flödeshastighetsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spolventil |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 60 |
Spole | 24 V DC |
Tryckområde P [bar] | 0 - 320 |
Anslutningstyp | Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1 |
Produktserie | 4WE 6 E 08 |
Qmax-ventiler [l/min] | 60 |
Kavitet | ISO 4401-03-02-0-05 |
Spoldesign | 50-2345 |
Ventilserie | 4WE 6 E 08 |
Aktivering | Magnetisk |
Funktion | 4/3 riktningsventil |
Manuell förbikoppling | Ja |
Modell | 8 watt |
Typ, manuell förbikoppling | Dold manuell förbikoppling |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Produktbroschyr
SV
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Produktbroschyr
EN
(1.23 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr
SV
(0 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr
EN
(0 MB)