-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 4322914 |
---|---|
Design | Sandwichplattor |
Tätningsmaterial | NBR |
Typ av installation | Övrig |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | ZW-RP25-70-AAB-2-N |
Nom. storlek | 25 |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 500 |
Öppningstryck [bar] | 2 |
Produktserie | ZW-RP25 |
Qmax-ventiler [l/min] | 500 |
Kavitet | ISO 4401-08-08-0-05 |
Justeringstyp | Icke tillgänglig |
Positionsventil | Meter-ut port A och B |
Pilotförhållande | 9.5 |
Funktion | Backventil för att öppna |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
4322914 ZW RP25 70 AAB 2 N EN
Produktinformation
SV
(0.22 MB)
4322914 ZW RP25 70 AAB 2 N EN
Produktinformation
EN
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Produktbroschyr
SV
(1.34 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Produktbroschyr
EN
(1.34 MB)