-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Gammal modellkod | HRES 4 S 55 PA ST M BL |
---|---|
Åtdragningsmoment, bult | 40 Nm |
Applicering, klämma | Montering av kabel och slang |
Temperaturbeständighet, klämma | -40 till +120 °C. |
Storlek DIN 3015 | Storlek 4 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
436095 HRES 4 A 55 PA ST M BL EN
Produktinformation
SV
(0.21 MB)
436095 HRES 4 A 55 PA ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)