-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Gammal modellkod | HRS 2 S 30 PA ST M BL |
---|---|
Åtdragningsmoment, bult | 20 Nm |
Applicering, klämma | Montering av rör |
Temperaturbeständighet, klämma | -40 till +120 °C. |
Storlek DIN 3015 | Storlek 2 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
442295 HRS 2 A 30 PA ST M BL EN
Produktinformation
SV
(0.2 MB)
442295 HRS 2 A 30 PA ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)