-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Godkännande/testcertifikat | Inget godkännande |
---|---|
Modell, FSA / FSK | FSA |
Nom. storlek FSA/FSK | 381 |
Material, o-ring/tätningsbricka | FPM |
Packning/o-ring | 0 |
Rörgeometri | Rund |
Rörmaterial | Glas |
Extra funktion (+ banjobult) | Utan |
Material, anslutnign, FSA | Aluminium |
Material, ram, FSA | Aluminium |
Kontrastruta | HYDAC |
Åtdragningsskruv, FSA | M12 |
Monteringsmutter | Med (fästmutter) |
Ytskydd | Rostfritt stål (skr. + mutter) |
Nominellt tryck [bar] | 0.5 |
Nominellt tryck [MPa] | 0.05 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Produktbroschyr
SV
(0.55 MB)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Produktbroschyr
EN
(0.55 MB)