-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Gammal modellkod | HRGS 3 S 33,7 PP ST M BL |
---|---|
Åtdragningsmoment, bult | 15 Nm |
Applicering, klämma | Montering av kabel och slang |
Temperaturbeständighet, klämma | -30 till +90 °C. |
Storlek DIN 3015 | Storlek 3 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
442546 HRGS 3 A 337 PP ST M BL EN
Produktinformation
SV
(0.2 MB)
442546 HRGS 3 A 337 PP ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)