-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Åtdragningsmoment, bult | 10 Nm |
---|---|
Applicering, klämma | Montering av kabel och slang |
Temperaturbeständighet, klämma | -40 till +120 °C. |
Storlek DIN 3015 | Storlek 2 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
444116 HRGL 2 A1TM 18 PA ST M BL EN
Produktinformation
SV
(0.24 MB)
444116 HRGL 2 A1TM 18 PA ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.24 MB)