-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 4550541 |
---|---|
Design | Sandwichplattor |
Tätningsmaterial | FKM |
Typ av installation | Övrig |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | ZW-RV10-D01-P-0,5-V |
Nom. storlek | 10 |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 100 |
Öppningstryck [bar] | 0,5 |
Produktserie | ZW-RV10 |
Qmax-ventiler [l/min] | 100 |
Kavitet | ISO 4401-05-04-0-05 |
Justeringstyp | Icke tillgänglig |
Positionsventil | Returflöde P |
Funktion | Backventil |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
4550541 ZW RV10 D01 P 05 V EN
Produktinformation
SV
(0.24 MB)
4550541 ZW RV10 D01 P 05 V EN
Produktinformation
EN
(0.24 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbroschyr
SV
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbroschyr
EN
(2.49 MB)