-
I lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 558198 |
---|---|
Obejktbeteckning | KHM3S-100-1333-16X-BW-5211 |
Design | KHM3S |
Nominsell storlek DN | 100 |
Anslutningstyp | Svetsfog |
Anslutning-/flänsbeteckning | Stumsvetsad |
Standard | ASME B16.34 |
Kåpmaterial, kulventil | Stål |
Materialkod | Rostfritt stål stål-PTFE-FKM/PTFE |
Ytskydd | Fosfatpläterad |
Spakdesign | Vevspak |
Nyckelstorlek | Inga detaljer |
Nominellt tryck | 16 |
Nominellt tryck | 1.6 |
Nominellt tryck | 232 |
Aktivering | Handspak |
Godkännande/testcertifikat | Inget godkännande |
Fästhål | Utan fästhål |
Lås | Utan lås |
Omkopplingslägesövervakning | Utan omkopplingslägesöverv. |
Kombination | Ingen BV-kombination |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Operating manual KH
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(1.69 MB)
Operating manual KH
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(1.69 MB)
KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktbroschyr
SV
(0.25 MB)
KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktbroschyr
EN
(0.25 MB)