-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Artikelnummer | 561917 |
---|---|
Design | Patron |
Tätningsmaterial | NBR |
Typ av installation | UNF |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | RP08A-01-C-NS-15-3 |
Nom. storlek | 8 |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 38 |
Öppningstryck [bar] | 1 |
Produktserie | RP08A |
Qmax-ventiler [l/min] | 38 |
Kavitet | FC08-3 |
Justeringstyp | Icke tillgänglig |
Pilotförhållande | 3 |
Funktion | Backventil för att öppna |
Extra funktion | O-ring vid kontrollspolen |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbroschyr
SV
(0 MB)
RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbroschyr
EN
(0 MB)