-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 6074192 |
---|---|
Design | Sandwichplattor |
Tätningsmaterial | FKM |
Typ av installation | Övrig |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | ZW-RP06-01-AAB-V * |
Nom. storlek | 6 |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 50 |
Öppningstryck [bar] | 3 |
Produktserie | ZW-RP06 |
Qmax-ventiler [l/min] | 50 |
Kavitet | ISO 4401-03-02-0-05 |
Justeringstyp | Icke tillgänglig |
Positionsventil | Meter-ut port A och B |
Pilotförhållande | 3.4 |
Funktion | Backventil för att öppna |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
6074192 ZW RP06 01 AAB V EN
Produktinformation
SV
(0.22 MB)
6074192 ZW RP06 01 AAB V EN
Produktinformation
EN
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbroschyr
SV
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbroschyr
EN
(3.78 MB)