-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 700463 |
---|---|
Design | Rörledning |
Typ av installation | Tum |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | RV-12-01.1/0-8 BAR |
Nom. storlek | 12 |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 160 |
Öppningstryck [bar] | 8 |
Produktserie | RV-12 |
Qmax-ventiler [l/min] | 160 |
Kavitet | Infogad anslutning |
Justeringstyp | Icke tillgänglig |
Funktion | Backventil |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
700463 RV 12 0110 8 BAR EN
Produktinformation
SV
(0.23 MB)
700463 RV 12 0110 8 BAR EN
Produktinformation
EN
(0.23 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktbroschyr
SV
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktbroschyr
EN
(0.38 MB)