-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 702152 |
---|---|
Obejktbeteckning | KHNVN-G1/2-2233-12X |
Design | KHNVN |
Nominsell storlek DN | 16 |
Anslutningstyp | Hongänga |
Anslutning-/flänsbeteckning | G |
Standard | DIN ISO 228 |
Kåpmaterial, kulventil | Mässing |
Materialkod | Mässing-mässing-PTFE-PTFE |
Ytskydd | Förnicklad |
Spakdesign | Vevspak |
Nyckelstorlek | SW06.3 |
Nominellt tryck | 50 |
Nominellt tryck | 5 |
Nominellt tryck | 725 |
Aktivering | Handspak |
Godkännande/testcertifikat | Inget godkännande |
Fästhål | Utan fästhål |
Lås | Utan lås |
Omkopplingslägesövervakning | Utan omkopplingslägesöverv. |
Kombination | Ingen BV-kombination |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Operating manual KH
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(1.69 MB)
Operating manual KH
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktbroschyr
SV
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktbroschyr
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktbroschyr
SV
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktbroschyr
EN
(0.26 MB)