-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 704020 |
---|---|
Obejktbeteckning | KHN-Rp1-3333-18X-E-1.057 |
Design | KHN |
Nominsell storlek DN | 25 |
Anslutningstyp | Hongänga |
Anslutning-/flänsbeteckning | Rp |
Kåpmaterial, kulventil | Rostfritt stål |
Materialkod | Rostfritt stål-r.st.-PTFE-FKM/PTFE |
Ytskydd | Utan |
Spakdesign | Vevspak |
Nominellt tryck | 40 |
Nominellt tryck | 4 |
Nominellt tryck | 580 |
Aktivering | Handspak |
Godkännande/testcertifikat | Inget godlännande |
Fästhål | Utan fästhål |
Lås | Utan lås |
Omkopplingslägesövervakning | Med mek. gränslägesbrytare |
Kombination | Ingen BV kombination |