-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 705150 |
---|---|
Design | Rörledning |
Tätningsmaterial | FKM |
Typ av installation | Övrig |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | DV-10-30.1/0 |
Nom. storlek | 10 |
Funktion | Strypventil |
Funktion | Tallriksventil |
Flödeshastighetsområde [l/min] | 0 |
Produktserie | DV-10 |
Q produktserie [l/min] | 0 |
Qmax-ventiler [l/min] | 60 |
Kavitet | Infogad anslutning |
Justeringstyp | Manuell |
Modell | Rostfritt stål |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
705150 DV 10 3010 EN
Produktinformation
SV
(0.23 MB)
705150 DV 10 3010 EN
Produktinformation
EN
(0.23 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
SV
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
EN
(0.12 MB)