-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 705363 |
---|---|
Design | Blockmonterad |
Tätningsmaterial | FKM |
Typ av installation | Övrig |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | DVP-25-01.1 |
Nom. storlek | 25 |
Funktion | Strypventil |
Funktion | Tallriksventil |
Flödeshastighetsområde [l/min] | 0 - 300 |
Produktserie | DVP-25 |
Q produktserie [l/min] | 0 - 300 |
Qmax-ventiler [l/min] | 300 |
Kavitet | PLATTMONTERAD |
Justeringstyp | Manuell |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
705363 DVP 25 011 EN
Produktinformation
SV
(0.21 MB)
705363 DVP 25 011 EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
SV
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
EN
(0.12 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbroschyr
SV
(0.47 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbroschyr
EN
(0.47 MB)