-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 710390 |
---|---|
Design | Patron |
Tätningsmaterial | FKM |
Typ av installation | Metrisk |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | SD10120-01X |
Nom. storlek | 10 |
Funktion | Strypventil |
Funktion | Tallriksventil |
Flödeshastighetsområde [l/min] | 0 - 80 |
Produktserie | SD10120 |
Q produktserie [l/min] | 0 - 80 |
Qmax-ventiler [l/min] | 80 |
Kavitet | 10120 |
Justeringstyp | Manuell |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
710390 SD10120 01X EN
Produktinformation
SV
(0.22 MB)
710390 SD10120 01X EN
Produktinformation
EN
(0.22 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr
SV
(0.7 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr
EN
(0.7 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr
SV
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr
EN
(1.68 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
SV
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
EN
(0.12 MB)