-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 711760 |
---|---|
Design | Patron |
Tätningsmaterial | FKM |
Typ av installation | Tum |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | SBVE08021-01-C-V-4,6-420P |
Nom. storlek | 8 |
Tryckinställningsområde [bar] | 50 - 420 |
Volymflödesområde Q [l/min] | 0 - 30 |
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] | 50 - 420 |
Produktserie | SBVE08021 |
Qmax-ventiler [l/min] | 30 |
Kavitet | 08021 |
Justeringstyp | Verktyg med täckmutter |
Pilotförhållande | 4.6 |
Funktion | Lasthållningsventil |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
711760 SBVE08021 01 C V 46 420P EN
Produktinformation
SV
(0.21 MB)
711760 SBVE08021 01 C V 46 420P EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Produktbroschyr
SV
(0 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Produktbroschyr
EN
(0 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktbroschyr
SV
(0.59 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktbroschyr
EN
(0.59 MB)