-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Artikelnummer | 858515 |
---|---|
Design | Rörledning |
Tätningsmaterial | FKM |
Typ av installation | Övrig |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | DRV-10-12.5/0 |
Nom. storlek | 10 |
Funktion | Strypventil med kontroll av omvänt flöde |
Funktion | Tallriksventil |
Flödeshastighetsområde [l/min] | 0 - 60 |
Öppningstryck [bar] | 0,5 |
Produktserie | DRV-10 |
Q produktserie [l/min] | 0 - 60 |
Qmax-ventiler [l/min] | 60 |
Kavitet | Infogad anslutning |
Justeringstyp | Verktyg med täckmutter |
Modell | ZnNi-yta |
Extra funktion | Fin strypspindel |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
858515 DRV 10 1250 EN
Produktinformation
SV
(0.21 MB)
858515 DRV 10 1250 EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
SV
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
EN
(0.12 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbroschyr
SV
(0.41 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktbroschyr
EN
(0.41 MB)