-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Bildskärm | Ja |
---|---|
Typ av tryck | Relativ |
Tryckenhet | BAR |
Minimi inställningsvärde | 0 |
Maximalt inställningsvärde | 600 |
Omkopplingsutgångar | 4 |
Mekanisk anslutning | G1/4 ISO 1179-1 / inner |
Elanslutning | Plintlist |
Extra gränssnitt | 4 to 20mA |
Godkännande och certifikat | Nej |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
EDS 1700 User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(4.04 MB)
EDS 1700 User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(4.04 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Produktbroschyr
SV
(0.77 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Produktbroschyr
EN
(0.77 MB)