-
Ej i lager
Lägg till i min lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Teknisk data
Versioner | *RADERA TACK* |
---|---|
Typkod | *RADERA TACK* |
Tätningar | *PLEASE DELETE* |
Motorpumpgrupp | 3=30 l/min; 0,75 kW |
Motorns elspänning | *RADERA TACK* |
Filterstorlek | *RADERA TACK* |
Filtermaterial | *RADERA TACK* |
Filtreringshastighet | *RADERA TACK* |
Igensättningsindikator | *RADERA TACK* |
Kompletterande uppgifter | *RADERA TACK* |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
92019 OF5S10P3N2 C EN
Produktinformation
SV
(0.14 MB)
92019 OF5S10P3N2 C EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)